Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches avec
LED, forme ronde diamètre M30, IP67, dist ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme ronde diamètre M30, IP67, LED, distance ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/c, forme rectangulaire, IP69K,
avec câble 5 m (PUR), distance de commutation en ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, IP69K, avec
câble 10 m (PUR), distance de commutation en fonc ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme ronde diamètre M30, IP67, distance de c ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire,
IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, conne ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o, 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme ronde diamètre M30, IP67, distance de ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire,
IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme rectangulaire, certificat ATEX, ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire,
IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8 avec
LED, forme rectangulaire, IP67, distance ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.