text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
15 produits trouvés
PSEN me1M / 1AS
570004
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard, principe d’interverrouillage magnétiqu ...

Sur demande
PSEN me1S / 1AS
570000
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard, principe d’interverrouillage à ressort ...

Sur demande
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contact ...

Sur demande
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts  ...

Sur demande
PSEN me1M / 1AR
570005
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurradius, principe d’interverrouillage magnétique, ...

Sur demande
PSEN me1S / 1AR
570001
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurradius, principe d’interverrouillage à ressort, ...

Sur demande
PSEN me1.02S/AS M12
570011
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard, principe de verrouillage à ressort, contacts : 2 F, 2 ...

Sur demande
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts  ...

Sur demande
PSEN me1.02S/AR M12
570012
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius, principe de verrouillage à ressort, contacts : 2 F, 2 O ...

Sur demande
PSEN me1.02M/AR M12
570014
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius, principe de verrouillage magnétique, contacts : 2 F, 2  ...

Sur demande
PSEN me1.03M/AS n
570015
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard, principe de verrouillage magnétique, contacts : 2 F, ...

Sur demande
PSEN me1.02M/AS M12
570013
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard, principe de verrouillage magnétique, contacts : 2 F, ...

Sur demande
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

Sur demande
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

Sur demande
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue