text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
5 produits trouvés
PMI v807
266807
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 7", résolution 800 x600 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 4 G ...

Sur demande
PMI v812
266812
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 12,1", résolution1 280 x 800 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RA ...

Sur demande
PMI v815
266815
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 15,6", résolution1 920 x 1 080 pixels, écran tactile capacitif, TFT, ...

Sur demande
PMI v704e
266704
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 4,3", résolution480 x 272 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 5 ...

Sur demande
PMI v707e
266707
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 7", résolution 800 x600 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 512 ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue