57 produits trouvés
PITreader
402255
PITreader base unit. Système d’authentification RFID. Contenu : unité de base, connecteur [402307]. Accessoire indispens ...

Sur demande
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader logement horizontal + 1 écrou. Accessoire nécessaire pour le PITreader base unit [402255].

Sur demande
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Système d’authentification et de sélection du mode de fonctionnement fonctionnel en toute sécurité dansl ...

Sur demande
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unité de contrôle de sécurité pour la sélection du mode de fonctionnement. 4 modes de fonc ...

Sur demande
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Jeu de connecteurs pour unité de contrôle de sécurité pour sélection dumode de fonctionnement : PIT m4SEU [402250]. Comp ...

Sur demande
PITreader key ye g
402260
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisations librement configurables Couleur : jaune M ...

Sur demande
PITreader key ye 1
402261
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour le mode de fonctionnement 1 Couleur : ...

Sur demande
PITreader key ye 2
402262
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1 et 2 Co ...

Sur demande
PITreader key ye 3
402263
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2 et 3 ...

Sur demande
PITreader key ye 4
402264
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3 e ...

Sur demande
PITreader key ye 5
402265
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, ...

Sur demande
PIT m3.2p
402230
Sélecteur électronique PITmode pour montage dans le pupitre de commande et pour la sélection en toute sécurité de 5 mode ...

Sur demande
PITreader key ye 5 service
402269
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, ...

Sur demande
PIT m3.3p
402240
Sélecteur électronique PITmode pour le montage dans le pupitre decommande et pour la sélection en toute sécurité de 3 mo ...

Sur demande
PITreader nut set
402310
10x écrou pour l’adaptateur pour clé PITreader key adapter [402308].

Sur demande
PITreader connector spring load
402307
Connecteur pour système d’authentification RFID : PITreader [402255].Composé de 1 x connecteur femelle à 5 broches à res ...

Sur demande
PIT m3p terminal set spring load
402301
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3p. Composé de 1 x connecteur femel ...

Sur demande
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p. Composé de 1 x connecteur fem ...

Sur demande
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
Sélecteur électronique PITmode pour le montage dans le pupitre decommande et pour la sélection en toute sécurité de 5 mo ...

Sur demande
PIT m3.2p screw terminal set
402305
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p. Composé de 1 x connecteur fem ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue