Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Canada | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu E F ABS SSI

312275
PSSu E F ABS SSI
Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 absolute encoder SSI.

en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
01/26/2020
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Domaine d'application: Failsafe
Indice de protection de boîtier: IP20
Modules de base autorisés: PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Dimension largeur: 12.6 mm
Dimensions hauteur: 76.0 mm
Dimension profondeur: 60.2 mm
Poids brut: 43 g
Poids net: 35 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données