Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Canada | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu E F 4DI

312200
PSSu E F 4DI
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs.

en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
01/26/2020
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Domaine d'application: Failsafe
Nombre d’entrées digitales: 4
Nombre de tests impulsionnels: 2
Indice de protection de boîtier: IP20
Modules de base autorisés: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Dimension largeur: 12.6 mm
Dimensions hauteur: 76.0 mm
Dimension profondeur: 60.2 mm
Poids brut: 44 g
Poids net: 35 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données