47 produits trouvés
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, contacts relais, 2 A, contacts à fermeture, ...

Sur demande
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, N ...

Sur demande
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties, 2 plages de tensions 0/4 - 20 mA, unipola ...

Sur demande
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, N ...

Sur demande
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, module électronique, standard, distribution de la tension,4 sorties alimentation des périphéries 24 V DC 1,5 A, ré ...

Sur demande
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, module électronique, standard, compteur, 1 entrée, codeur absolu SSI, signal différentiel RS422, résolution 32 bit ...

Sur demande
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties, 2 plages de tensions 0/4 - 20 mA, unipola ...

Sur demande
PSSu E S INC
312485
PSSu, module électronique, standard, compteur, 2 modes defonctionnement, configurable, 1 entrée, codeur incrémental, sig ...

Sur demande
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties, 2 plages de tensions configurables, -10/0 ...

Sur demande
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,4 sorties, plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, ...

Sur demande
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport ...

Sur demande
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rappor ...

Sur demande
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,4 entrées, plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, ...

Sur demande
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport ...

Sur demande
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, 3 plages de tensions configurables, 0 - 1 ...

Sur demande
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, 2 plages de courants configurables, 0/4 - ...

Sur demande
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rappor ...

Sur demande
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 entrées.

Sur demande
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, contacts relais, 10 A, contacts à fermeture ...

Sur demande
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, thermocouples avec lettres d’identificati ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue