33 produits trouvés
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, UB 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis intégré ...

Sur demande
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, UB 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débroch ...

Sur demande
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
777148
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 ...

Sur demande
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
777140
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 ...

Sur demande
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 5 ...

Sur demande
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t = 5 - 8 s fixe), UB = ...

Sur demande
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t = 3 s fixe), UB = 24 V ...

Sur demande
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t = 2 s fixe), UB = 24 V ...

Sur demande
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t = 1 s fixe), UB = 24 V ...

Sur demande
PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777580
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t = 0,5 s fixe), UB = 24 ...

Sur demande
PZE X4.1P 24VDC 4n/o
777587
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canaux sans détection des courts-circuits, sorties : 4 F, UB ...

Sur demande
PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o
777588
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canaux sans détection des courts-circuits, sorties : 4 FS, U ...

Sur demande
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
777586
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t = 1 - 4 s fixe), UB = ...

Sur demande
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 ...

Sur demande
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 ...

Sur demande
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, (t = 1 s fixe), UB = 24 V DC, largeur 22,5 mm, bornie ...

Sur demande
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, (t = 5 - 8 s), UB = 24 V DC, largeur 45 mm, borniers ...

Sur demande
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, UB 24 V DC, largeur 22,5 mm, borniers à ressorts débr ...

Sur demande
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, (t = 3 s fixe), UB = 24 V DC, largeur 22,5 mm, bornie ...

Sur demande
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t = 3 s), UB = 24 V DC, ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue