Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000067","name":"PPHD060G","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

Similaire à l’illustration
PPHD060G
Numéro de l'article: Z9000067
please maintain
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -30 - 160 °C |
Données mécaniques
Matériau du boîtier | Plastique |
Dimensions hauteur | 27.6 mm |
Dimension largeur | 26.5 mm |
Dimension profondeur | 1.5 mm |
Poids net | 160 g |
Poids brut | 167 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
GTIN | 4046548110234 |
Volume | 0 dm3 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |