Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400454","name":"PIT es Set3s-5ns","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Similaire à l’illustration
PIT es Set3s-5ns
Numéro de l'article: 400454
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé d’un
bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec éclairage, symbole de l’arrêtd’urgence et logo et d’un bloc de contact... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec éclairage, symbole de l’arrêtd’urgence et logo et d’un bloc de contacts 2n/f, avec connecteur M12 à 5 broches.
Données generales
Homologation | CE |
Auto-contrôlé | ja |
Lampe | LED |
Couleur fluorescente | gelb |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
12
30 |
Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Courant de contact min. | 1 |
Arrêt d'urgence
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
Température d’utilisation |
-25
55 |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Bornier de raccordement | M12 |
Dimensions hauteur | 103 |
Dimension largeur | 72 |
Dimension profondeur | 85 |
Diamètre | 55 |
Poids net | 212 |
Poids brut | 250 |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548071689 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |