text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
8 produits trouvés
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Codeur incrémental de sécurité, 4 096 impulsions par tour, avecinterface sin/cos, arbre plein 10 mm, compatible avec une ...

Sur demande
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Codeur incrémental de sécurité, 4 096 impulsions par tour, avecinterface sin/cos, arbre creux jusqu’à 12 mm, compatible ...

Sur demande
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Codeur incrémental de sécurité, 1 024 impulsions par tour, avecinterface HTL, arbre plein 10 mm, compatible avec une cla ...

Sur demande
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Codeur incrémental de sécurité, 1 024 impulsions par tour, avecinterface HTL, arbre creux jusqu’à 12 mm, compatible avec ...

Sur demande
PSEN enc s2 eCAM
544012
Codeur absolu, monotour, avec deux interfaces SSI redondantes, arbre plein 10 mm, clavette.

Sur demande
PSEN enc s1 eCAM
544011
Codeur absolu, monotour, avec deux interfaces SSI redondantes, arbre creux traversant de 20 mm.

Sur demande
PSEN enc m2 eCAM
544022
Codeur absolu, multi-tours, avec deux interfaces SSI redondantes, arbre plein 10 mm, clavette.

Sur demande
PSEN enc m1 eCAM
544021
Codeur absolu, multi-tours, avec deux interfaces SSI redondantes, arbre creux traversant de 20 mm.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue