Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs2.1 1 actuator
Numéro de l'article: 540180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs2.x, IP67, UE = 1 pièce.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
Codage du transpondeur | Codé multiple |
variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation |
-25
70 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 11 |
Dimension largeur | 40 |
Dimension profondeur | 40 |
Poids net | 20 |
Poids brut | 21 |
Transpondeur
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548002997 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27274002 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |
Accessoires d'installation
PSEN cs2.1n 1switch
540153
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar
= 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procéduresd’apprentissage.
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, 4
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar
= 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procéduresd’apprentissage.
Accessoires optionnels
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x10, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.