text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN b1

Numéro de l'article: 540010
Verrou pour interverrouillage mécanique associé à l’interrupteur desécurité PSEN me1 ou PSEN cs.

Unité

Disponible en stock

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation -  
 
Système débl. évac. disponible Non  
Matériau du produit Aluminium  
Acier galvanisé  
Plastique  
Poids net 1223  g
Poids brut 1350  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27273701  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049527  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 ens.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 ens. 540005
Capteur de sécurité codé PSENcode, avec capteur de sécurité et actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage ensérie, grandes dimensions, 1 paire de CABLE/M12/CLIP incluse pour la protectiond’un connecteur mâle M12
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique avec actionneur.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Capteur de sécurité codé PSENcode, codé multiple, avec capteur de sécurité et actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série, grandes dimensions, 1 paire de CABLE/M12/CLIP incluse pour la protection d’un connecteur mâle M12
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 1 F, 3 O, tension d’alimentation 110 - 230 V AC.
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, 4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, 4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé unique avec actionneur.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 2 F, 2 O, tension d’alimentation 110 - 230 V AC.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 2 F, 2 O, tension d’alimentation 110 - 230 V AC.
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard, principe d’interverrouillage magnétique, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurradius, principe d’interverrouillage magnétique, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard, principe d’interverrouillage à ressort, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurradius, principe d’interverrouillage à ressort, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 ensemble
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 ensemble 540000
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, 4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.