Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6O000014","name":"PSEN ml DHM mounting flap","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml DHM mounting flap
Numéro de l'article: 6O000014
Support de montage PSENml DHM, nécessaire pour les portes coulissantes.UE = 2
supports de montage.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed TÜV |
Données techniques
Données mécaniques
Matériau du produit | Aluminium |
Poids net | 37 g |
Poids brut | 40 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548095616 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |