Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328841","name":"PSS u2 T 8 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}

Similaire à l’illustration
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
Numéro de l'article: 328841
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 10 pièces.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
cURus
SEV |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 12 A |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 105 °C |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | Bornier à ressorts à 8 broches |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Couleur du boîtier | gris noir RAL 7021 |
Section du conducteur | 0.15 - 1.5 mm² |
Section du fil AWG K1 | 26-14 |
Poids net | 150 g |
Poids brut | 155 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242691 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548072501 |
Volume | 0.326 dm3 |
Harmonized System Code | 85369095 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 10 |