Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"312619","name":"PSSu BP 1/12 C","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}

Similaire à l’illustration
PSSu BP 1/12 C
Numéro de l'article: 312619
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Données techniques
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie inf | PA |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Type de borniers | Fixe |
Dimensions hauteur | 155 mm |
Dimension largeur | 12.6 mm |
Poids net | 46 g |
Poids brut | 59 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1% |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrée SCIP disponible | oui |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242603 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001598 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548046182 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 51 à 100, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 151 à 200, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, rouge, UE 10x 6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, bleu, UE 10x 6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 101 à 150, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, noir, UE 10x 6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, vert, UE 10x 6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, rouge / bleu, UE 10x6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, marron, UE 10x 6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, blanc, UE 10x 6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, vert / jaune, UE 10x6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 1 à 50, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.