Découvrez notre kit prêt à l'emploi!
6 févr. 2021
Micro automate configurable - PNOZmulti 2 Starter Kit
Utilisez le système de commande configurable PNOZmulti 2 pour implémenter plusieurs fonctions de sécurité sur votre machine. Avec des appareils de base extensibles qui ne mesurent que 45 mm de large, le système peut évoluer en fonction des exigences et de la taille de votre machine!
- Notre kit comprend:
- Appareil de base mB0
- Jeu de borniers
- Carte à puce 32kb
- Câble USB
- Licence de base pour logiciel PNOZmulti Configurator
Bonus: Formation d'assemblage et de configuration gratuite !
- Avantages:
- Simple d’utilisation
- Modulaire et flexible
- Catégorie de sécurité jusqu’à PL e/SIL3 (EN ISO 13849-1 / IEC 62061)
- Blocs de fonctions certifiés pour les fonctions de sécurité
- Multitude d’options de bus de terrain et de modules de communication
- Diagnostic convivial
- Ecran d’affichage intégré
Télécharger le flyer à propos de notre PNOZmulti 2 Starter Kit
- Vous avez des questions?
Contactez nous: +1 905 821-7459 - info@pilz.ca
Contactez l'un de nos ingénieurs commercial:
- Québec & Maritimes: Yannick Jacques - +1 514 781-8015 - y.jacques@pilz.ca
- GTA East - Eastern & Northern Ontario: Joshua Sese - +1 647 223-8559 - j.sese@pilz.ca
- GTA West - Western Canada: Jonathan Pysanczyn - +1 647 299-5683 - j.pysanczyn@pilz.ca
- South Western Ontario: Marcus Graham - +1 519 566-9247 - m.graham@pilz.ca

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada
Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca