Directive Machines & marquage CE

Numéro de commande 231476 | Initiation

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la directive Machines 2006/42/CE et ses exigences à propos du marquage CE. Quelles sont les machines concernées par la directive Machines ? Quelles sont les responsabilités des constructeurs et des exploitants de machines (employeurs) ?

Les réponses à ces questions vous seront apportées au cours de la formation. Les normes concernant la conception ainsi que la maintenance des machines mises sur le marché et exploitées dans l’espace économique européen seront également abordées. Lors de cette formation, vous découvrirez pas à pas les éléments à respecter lors de la procédure d’accompagnement CE.

niveau : avancé

Contenu

Cette formation vous explique quelles sont les incidences des changements apportés à la Directive Machines pour les constructeurs de machines et les utilisateurs-exploitants. Description des procédures à suivre et manière de concrétiser dans la pratique les nouvelles normes applicables après le 29 décembre 2009.

  • Savoir de base concernant la législation et la réglementation
  • Législation belge et européenne
  • Prescriptions fondamentales en matière de santé et sécurité des opérateurs
  • Responsabilités
  • principes et procédure de marquage CE des machines

Groupe cible

Personnel technique responsable pour l’application des normes et directives

  • Concepteurs de machines
  • Personnel d’entretien
  • Health & Safety managers / Responsables de département Santé & Sécurité
  • Managers Ingénierie

Le personnel responsable de l’acquisition ou la mise en service des machines

  • Ingénieurs de projet
  • Directeurs de production

Avantages pour vous

  • Gain de temps et économie sur les coûts : procédure efficiente de marquage CE
  • Acquisition d’une expérience pratique, sur base d’un exemple concret

Programme de formation Safety Engineer

Votre soif de connaissances est plus grande? Découvrez le Programme de formation Safety Engineer!

Vous pouvez suivre cette formation comme partie du Programme Safety Engineer. Le programme de formation ‘Safety Engineer’ est composé de 6 modules, dédiés aux divers aspects fondamentaux en matière de sécurité fonctionnelle, à prendre en compte pour la conception et la maintenance des machines.

>> Découvrez tous les modules de ce programme

Nos centres de formation partenaires

Nous proposons nos formations sur différents sites, ou même dans votre entreprise. Nos formations ouvertes sont données au centre de formation Pilz de Saint-Georges-sur-Meuse ou chez l’un de nos centres de formation partenaires en Flandre, en Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour tous renseignements sur les cours organisés chez l'un de nos partenaires, veuillez vous adresser directement à lui.

Technifutur

Rue Bois Saint-Jean 15-17, Seraing
+32 4 382 45 45 | info@technifutur.be
www.technifutur.be

LC Académie

1a Zone Um Woeller, L-4410 Soleuvre
+352 28 10 99 - 1 | info@lc-academie.lu
www.lc-academie.lu

Technord Tournai

Rue de la Lys 21, Tournai
+32 69 25 73 11 | info@technord.com
www.technord.com

Dates de formation Directive Machines & marquage CE

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
G.D. Luxembourg
Durée
1 jour
Heure
de 08h30 à 16h30
Nombre max. de participants
12 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
LC Académie
Date/disponibilités
de 14.09.2022 S'enregistrer
Incompany Training
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
ou par accord
Nombre max. de participants
6 personnes (supplément de 10%
par participant en plus)
Couts par participant
1800 € par jour

hors TVA

Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Seraing
Durée
1 jour
Heure
de 09h à 17h00
Nombre max. de participants
12 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
Technifutur
Date/disponibilités
de 12.10.2022 S'enregistrer
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be