Utilisation en toute sécurité des véhicules à guidage automatique

Numéro de commande 1T000197 | Avancé | International

Objectif(s)

L’utilisation de véhicules à guidage automatique (AGV) et de robots mobiles autonomes (AMR) ne cesse d’augmenter, en particulier parce qu’ils sont de plus en plus autonomes, flexibles et indépendants de l’infrastructure fixe dans laquelle ils sont exploités. Dans le cadre de la formation, obtenez une vue d’ensemble détaillée des fonctionnalités des AGV et des AMR, ainsi que du risque engendré par l’intégration d’un ou de plusieurs AGV ou AMR dans un système existant. Par ailleurs, nous vous présentons l’exploitation correcte de ces systèmes sur votre lieu de travail.
Les risques engendrés par ces systèmes se distinguent surtout de ceux rencontrés sur les machines conventionnelles en raison de leurs propriétés mobiles. Durant la formation, vous apprendrez par conséquent les mesures typiques de réduction du risque ainsi que l’application de différentes stratégies de sécurité.

Utilisation en toute sécurité des véhicules à guidage automatique

Contenus

Conditions législatives

  • Introduction aux conditions législatives et aux normes applicables aux AGV (ISO 3691-4)
  • Directive Machines et marquage CE
  • Marquage CE des différents AGV et des systèmes AGV
  • Normes spécialement applicables aux AGV pour l’appréciation du risque et technologies de sécurité


Véhicules à guidage automatique

  • Introduction à la technologie AGV et vue d’ensemble des différents types
  • Technologie de sécurité pour AGV
  • Éléments relatifs à la sécurité et système de commande
  • Exigences relatives à la sécurité et fonctions de sécurité d’un AGV selon l’ISO 3691-4


Intégration de véhicules à guidage automatique

  • Exigences de sécurité lors de l’utilisation d’un véhicule AGV selon l’ISO 3691-4
  • Évaluation des risques pour les systèmes AGV en application
  • Découpage en zones de l’espace de travail
  • Atelier de gestion du risque résiduel pour les véhicules AGV
  • Conception et validation de véhicules AGV sur le lieu de travail

Atelier

  • Conception et validation de véhicules AGV sur le lieu de travail

Public concerné

Cette formation s’adresse particulièrement aux fabricants, intégrateurs et utilisateurs d’AGV qui assument une responsabilité particulière dans l’utilisation des AGV. Par ailleurs, la formation est spécialement conçue pour les personnes qui sont responsables de la sécurité quotidienne des machines pour les AGV actuels ou existants, par exemple :

  • Ingénieurs d’installation
  • Responsables de la santé et de la sécurité
  • Ingénieurs projets

Vos avantages

  • Apprenez l’application et la mise en œuvre correctes des normes et directives applicables.
  • Gestion du risque engendré par l’installation et l’application de véhicules AGV dans le hall de production.
  • Appréciez et analysez vos installations existantes en ce qui concerne la sécurité des systèmes AGV.

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée

Aucune date de formation n’est prévue pour le moment. Veuillez cliquer sur le bouton pour lancer une enquête personnalisée.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be