CRSE – Certified Robot Safety Expert (expert certifié en sécurité des robots)

Numéro de commande 1T000128 | Expert

Objectifs de la formation

Le CRSE – Certified Robot Safety Expert – fournit des connaissances approfondies en développement et mise en œuvre de systèmes de commande de sécurité pour l’intégration d’applications avec des robots. Certifiée par le TÜV NORD, le CRSE est une qualification reconnue au niveau international. Dans le cadre de la formation continue, les exigences actuelles des directives et des normes pertinentes sont enseignées. La sécurité des robots stationnaires et mobiles est prise en compte. Les véhicules à guidage automatique et les robots collaboratifs sont également mis en exergue. Vous apprendrez quelles sont les exigences à respecter lors de la mise en service, de l’exploitation, de l’accès, de la maintenance et de la configuration de différents systèmes robotisés. Pendant les deux jours de la formation, un accent particulier est mis sur le cycle de vie complexe des robots. Cela comprend la législation, les normes et les rapports techniques. Nous vous apprenons à élaborer et à vérifier les mesures de sécurité dans les espaces de travail avec des robots.

Après avoir réussi l’examen, vous recevrez un certificat indépendant délivré par l’organisme TÜV NORD comme preuve de votre qualification. Ce certificat est reconnu dans le monde entier et vous permet de prétendre au titre de « CRSE – Certified Expert Robot Safety Expert ».

CRSE – Certified Robot Safety Expert (expert certifié en sécurité des robots)

Contenu

Vue d’ensemble de la directive Machines

  • Directive Machines en ce qui concerne les applications avec des robots en Europe
  • Rôles et responsabilités des fabricants, des intégrateurs de robots et des exploitants

Technologie robotique

  • Définition et terminologie relatives aux robots
  • Application de la technologie robotique
  • Conception / fonctionnement du bras manipulateur et du système de commande

Normes

  • Examen de la situation normative actuelle pour les applications avec des robots
  • Application de la norme ISO 10218­1 et ­2
  • Prise en compte des spécifications techniques

Appréciation du risque pour les cellules robotisées

  • Identification des risques pour les opérateurs de machines, le personnel de maintenance et les personnes chargées de la configuration de l’installation
  • Mesures de protection et fonctions de sécurité spécifiques aux robots
  • Atelier « Appréciation du risque lié à l’intégration de robots »

Énergies dangereuses dans les cellules robotisées

  • Contrôle des énergies dangereuses dans les cellules robotisées
  • Pénétration en toute sécurité dans les cellules robotisées
  • Atelier « Protection des personnes travaillant dans des zones où des robots sont utilisés ». Parmi ces personnes figurent, par exemple, les opérateurs, les responsables de zone, le personnel de maintenance et les monteurs.

Validation

  • Vérification du système de commande de sécurité
  • Test indispensable du système de commande de sécurité
  • Documentation requise pour la validation
  • Atelier « Atteindre le niveau de performance requis pour les fonctions de sécurité »

Public concerné

Le CRSE s’adresse en particulier aux fabricants de machines, aux intégrateurs de cellules robotisées, aux utilisateurs de robots, aux concepteurs de cellules robotisées et aux ingénieurs de projets. De plus, le CRSE est spécialement conçu pour les personnes qui sont responsables de la sécurité robots dans leurs activités quotidiennes.

Prérequis

Pour participer avec succès à la formation d’expert qui dure deux jours, des connaissances suffisantes dans le domaine de la sécurité robots sont requises. Il s’agit notamment des éléments suivants :

  • Connaissances préalables approfondies sur le thème de la sécurité robots
  • Participation à la formation « Exigences relatives à l’utilisation sécurisée de robots » et « Collaboration homme / robot en toute sécurité »
  • Participation à l’une des deux formations mentionnées ci-dessus et « CMSE – Certified Machinery Safety Expert »

Vous n’avez pas la certitude que votre qualification actuelle corresponde au niveau exigé ? Dans ce cas, contactez-nous. Nous vous conseillerons personnellement et vous présenterons les éventuelles alternatives qui vous permettront d’accéder au niveau de qualification CRSE.

Remarque

Le contenu de la formation est spécialement conçu pour les personnes qui sont directement ou indirectement responsables de la sécurité robots et de l’intégration des robots. Cette formation comprend un examen à la fin de la deuxième journée. Après avoir réussi l’examen, vous recevrez le certificat « CRSE – Certified Robot Safety Expert » du TÜV NORD reconnu à l’échelle internationale. Votre certificat reste valide pendant quatre ans et peut ensuite être prolongé pour quatre années supplémentaires à condition de participer à une mise à niveau des connaissances.

Vos avantages

  • Acquérez des connaissances approfondies sur les exigences des directives et des normes pertinentes en matière de sécurité robots et d’intégration des robots.
  • Apprenez à commander les projets avec des robots, de l’appréciation du risque à la mise en œuvre fonctionnelle, en passant par l’amélioration de la sécurité.
  • Apprenez à concevoir des systèmes de sécurité fonctionnelle conformément à la norme EN ISO 102181 et 2.
  • Obtenez une qualification reconnue au niveau international dans les domaines de la sécurité robots et de l’intégration des robots.

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée

Aucune date de formation n’est prévue pour le moment. Veuillez cliquer sur le bouton pour lancer une enquête personnalisée.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be