Belgique | français

Making best use of PAScal and Sistema

Numéro de commande 198104 | Advanced

Tirer le meilleur parti des programmes Pascal et Sistema

L’objectif de la formation est de calculer des circuits de sécurité de façon efficace conformément à la norme EN ISO 13849-1:2015 (Performance Level) à l’aide du programme de calcul Pascal (Pilz) et/ou Sistema (IFA).

Cette formation comporte également une réflexion sur des cas fréquents tels que le muting, la surveillance de la vitesse, l’inhibition, etc., qui sont des sources de préoccupation classiques lorsque l’on cherche à calculer correctement une fonction de sécurité.

Après avoir suivi cette formation, vous pourrez calculer vous-même des circuits de sécurité à l’aide du logiciel de votre choix.

Advanced level

Contenu

  • Principes de base EN ISO 13849-1:2015
  • Commutations spécifiques
  • Démonstration de Sistema (IFA)
  • Démonstration de Pascal (Pilz)
  • Réalisation de quelques exercices en fonction de la solution logicielle choisie

Cette formation inclut une introduction à l’utilisation du PAScal Safety Calculator. Le Safety Calculator PAScal permet de calculer le PL (Performance Level) et SIL (Safety Integrity Level) des fonctions de sécurité dans les machines et installations, selon les composants utilisés. Le résultat est vérifié avec le PL requis, selon la norme EN ISO 13849 ou le SIL selon la norme EN/IEC 62061. Cet outil vous montre si une intervention est nécessaire.

Offre de prix avec réduction

Pour toute commande d’une licence d’utilisation de l’outil PAScal en même temps que l’inscription à ce cours de formation, vous bénéficiez d’une réduction de 40 % sur la licence de base PAScal (achat ponctuel, pas de frais de licence annuel). Plus d’info sur Pascal Safety Calculator sur notre site web.

Recommandation

Il est recommandé d’emporter son propre ordinateur portable équipé des logiciels choisis au cours de la journée d’exercices, afin de pouvoir disposer de ses propres exercices.

Groupe cible

  • Concepteurs de machines (électriques, pneumatiques ou hydrauliques)
  • Chefs de projet
  • Ingénieurs chargés de la sécurité

Prérequis

De bonnes connaissances de la norme EN ISO 13849-1:2015 sont exigées. Il est recommandé de commencer par suivre l’une des formations suivantes ‘Safety Engineer’, ‘CMSE’, ‘EN ISO 13849-1’ ou ‘Sécurité fonctionnelle’.

Avantages pour vous

  • Des connaissances concernant l’utilisation des logiciels et les différences entre ces derniers
  • Des commutations typiques, considérées comme des pierres d’achoppement, font l’objet d’explications
  • Exercices pratiques

Dates de formation Making best use of PAScal and Sistema

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Incompany
Durée
1 jour de 9h à 17h
Heure
Nombre max. de participants
8 personnes
(par personne supplémentaire
il y a un surplus de 10%)
Couts par participant
1800 euro par jour
hors TVA
Date/disponibilités
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be