Dans la spécification technique ISO/TS 15066, pour chaque partie du corps, des valeurs seuils biomécaniques utilisées pour la mesure d’une collision non dangereuse sont définies. Lors de la phase de validation, pour les applications impliquant une collaboration homme / robot (CHR) qui obéissent au principe de la force et de la puissance, il convient de vérifier au moyen de la mesure de collision que ces valeurs seuils sont effectivement respectées. L’atelier a pour objectif de procéder à la mesure de la force et de la pression et d’interpréter correctement les résultats de mesure. Ainsi, vous serez capable d’effectuer vous-même des mesures de collision sur votre propre application.
Atelier sur le kit de mesure de collision PRMS pour une collaboration homme / robot conforme aux normes
Objectif(s)

Contenus
- Fonctions et utilisation du kit de mesure de collision CHR
- Mesure de la force et de la pression
- Analyse et interprétation des résultats de mesure
- Méthode de mesure
- Identification des points de mesure
- Positionnement des capteurs – apposition correcte de l’appareil de mesure dans l’application
- Détermination des autres positions possibles
- Mesure de collision conformément aux valeurs seuils de l’ISO/TS 15066
Public concerné
- Électriciens
- Opérateurs de maintenance
- Techniciens chargés de la mise en service
- Constructeurs
- Automaticiens
- Programmeurs
- Concepteurs
- Responsables des installations
- Intégrateurs de systèmes
Remarque
À l’issue de la formation, vous obtiendrez un certificat valable quatre ans. Passé ce délai, vous devrez renouveler ce certificat en participant à un atelier d’une journée.
Vos avantages
- Profitez de notre expérience de plus de 3 000 mesures CHR.
Une place de formation est incluse lors de l’achat du kit PRMS. En cas de location du kit PRMS, le prix de la formation dépend de la durée de location.

Une place de formation est incluse lors de l’achat du kit PRMS. En cas de location du kit PRMS, le prix de la formation dépend de la durée de location.

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.
Votre demande de renseignements personnalisée