PNOZmulti Complete training

Formation complète PNOZmulti

Polyvalent, le système de sécurité PNOZmulti peut être configuré librement et taillé sur mesure pour de nombreuses applications liées à la construction d’installations et de machines. PNOZMulti vous permet de superviser des fonctions de sécurité telles que l’arrêt d’urgence, la surveillance des enceintes, les barrières immatérielles, les commandes à deux mains et bien d’autres choses encore. Les tâches de commande standard peuvent elles aussi être effectuées de manière économique avec PNOZmulti.

Le circuit de sécurité n’est pas obtenu par des connexions câblées, mais bien par un outil de configuration graphique intuitif sur PC. La configuration est stockée sur une clé USB (ou sur une carte à puce) et chargée dans le module de base PNOZmulti.

Grâce à des exercices pratiques, vous apprendrez à exploiter au mieux la polyvalence de ce relais de sécurité configurable. Vous vous entraînerez à la programmation avec PNOZmulti configurator. Vous apprendrez à configurer, entre autres, des arrêts d’urgence, des commutateurs d’enceintes, un contrôleur de régime et des barrières immatérielles. Le diagnostic et les messages d’erreur seront également abordés, de sorte que vous pourrez rapidement régler vous-mêmes les problèmes éventuels.

Nous nous pencherons aussi en détail sur les possibilités de visualisation. Vous verrez, pour les différents types de PNOZmulti, de quelle manière le diagnostic peut être visualisé via l’interface HMI. Les différentes options pour la surveillance et le paramétrage des entraînements via PNOZmulti seront aussi abordées. Enfin, nous nous attarderons sur les différentes possibilités de communication avec d’autres systèmes.

Niveau: Avancé

Contenu

  • Matériel de la famille PNOZmulti
  • Environnement Configurator Software PNOZmulti et conception de programmes
  • Communication field bus
  • Pannes et recherche des pannes
  • Visualisation avec PNOZmulti
  • Surveillance des dispositifs d’entraînement

Groupe-cible

  • Concepteurs de machines
  • Ingénieurs en automatisation, électronique et maintenance
  • Managers d’automatisation
  • Programmeurs software
  • Techniciens de service
  • Chefs de projet

Connaissances préalables

Connaissances de base en électrotechnique

Avantages pour vous

Utilisation optimale du système PNOZmulti en combinaison avec les autres commandes standard de la machine.

Dates de formation PNOZmulti Complete training

PNOZmulti Complete training
Incompany Training
Durée
2 jours
Heure
de 9h à 17h
ou par accord
Nombre max. de participants
4 personnes (supplément de 10%
par participant en plus)
Couts par participant
1650 € par jour
hors TVA
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Academy Belgium

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: training@pilz.be