Process Safety (SIL)

Numéro de commande 165811 | Basique

Sécurité fonctionnelle selon EN IEC 61511 (SIL)

Objectif

L’objectif de cette formation est de vous fournir des connaissances de base en matière de sécurité des processus conformément à la série IEC 61511 (SIL). En outre, cette formation clarifie les différences, les similitudes et l’applicabilité entre la sécurité des processus et la sécurité des machines.

Après avoir suivi cette formation, vous serez en mesure de reconnaître les situations problématiques et dangereuses, de participer à une analyse HAZOP et LOPA et d’évaluer les différentes commutations pour les circuits de sécurité.

Niveau : Principes fondamentaux

Contenu

  • Base de la sécurité fonctionnelle
  • Gestion conformément à la série IEC 61511
  • HAZOP et LOPA
  • Les fonctions instrumentées de sécurité (FIS) et leurs paramètres
  • Entretien et utilisation des boucles de sécurité

Groupe Cible

Tout intervenant en contact avec des fonctions de sécurité (SIF) dans l’industrie manufacturière.

Connaissances préalables

Aucune connaissance préalable requise.

Vos Avantages

  • Une meilleure maîtrise des différents aspects liés à une commande de sécurité
  • Reconnaître les erreurs classiques au cours des analyses HAZOP et LOPA

Dates de formation Process Safety (SIL)

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Incompany Training
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
ou par accord
Nombre max. de participants
6 personnes (supplément de 10%
par participant en plus)
Couts par participant
1800 € par jour
hors TVA
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be