Safety Design incorporating EN ISO 13849 & EN IEC 62061

Numéro de commande 165805 | Avancé

Sécurité fonctionnelle selon les normes EN ISO 13849 & EN IEC 62061

Pour la conception des systèmes de commande de sécurité, les normes EN IEC 62061 et EN ISO 13849-1 sont désormais en vigueur. Cela entraîne de profonds changements au niveau de conception des systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques et électriques et modifient la manière de concevoir les machines.

Cette formation vous permet de prendre connaissance des normes et des changements essentiels et la manière de les mettre en pratique. A l’aide d’exemples d‘applications, nous vous montrons quelles sont les répercussions des nouvelles normes sur vos processus de fabrication.

Nous vous présentons également le logiciel PAScal pour la vérification de la sécurité fonctionnelle. Il permet de déterminer rapidement le niveau SIL ou PL de chaque fonction de sécurité, et d’assurer la conformité de vos systèmes de commande.

Niveau : Avancé

Contenu

  • Introduction aux prescriptions et normes en matière de sécurité
  • Sécurité relevant de la technique de commande : EN ISO 13849-1, EN IEC 62061
  • Aperçu détaillé des principes relatifs à la conception de systèmes de commande de sécurité
  • Calcul du niveau de performance (PL : Performance Level)
  • Utilisation de l’outil PAScal Safety Calculator

Cette formation inclut une introduction à l’utilisation du PAScal Safety Calculator.

Le Safety Calculator PAScal de PILZ permet de calculer le PL (Performance Level) et SIL (Safety Integrity Level) des fonctions de sécurité dans les machines et installations, selon les composants utilisés. Le résultat est vérifié avec le PL requis, selon la norme EN ISO 13849 ou le SIL selon la norme EN/IEC 62061. Cet outil vous montre si une intervention est nécessaire.

Offre de prix avec réduction

Pour toute commande d’une licence d’utilisation de l’outil PAScal en même temps que l’inscription à ce cours de formation, vous bénéficiez d’une réduction de 40 % sur la licence de base PAScal (achat ponctuel, pas de frais de licence annuels). Vous pouvez ainsi l’utiliser directement dans votre entreprise. Plus d’info sur Pascal Safety Calculator sur notre site web.

Recommandation

Il est conseillé de venir avec votre ordinateur portable, vous disposerez ainsi de vos propres exercices auxquels vous pourrez vous référer ultérieurement.

Groupe cible

  • Concepteurs de machines
  • Ingénieurs de projet
  • Maintenance
  • Conseillers en prévention

Prérequis

Il est conseillé d’avoir des connaissances de base en électricité / pneumatique / hydraulique.

Avantages pour vous

  • Principaux aspects mentionnés dans les normes EN-ISO 13849-1 et EN-IEC 62061
  • Informations actualisées concernant les normes
  • Informations sur les prescriptions qu’il faut prendre en compte lors de la conception
  • Assistance par logiciel, rapide et facile

Dates de formation Safety Design incorporating EN ISO 13849 & EN IEC 62061

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Incompany Training
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
ou par accord
Nombre max. de participants
6 personnes (supplément de 10%
par participant en plus)
Couts par participant
1800 € par jour
hors TVA
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be