Efficacité des dispositifs de protection grâce à des distances minimales

Des distances minimales

Pour éviter les dangers subis par des personnes, des distances minimales sont prescrites entre la zone dangereuse et le dispositif de protection. Ces distances servent à prévenir les risques d’écrasement de parties du corps humain.

Les distances minimales sont composées de deux parties :

  • la vitesse d’avancée ou la vitesse d’intervention multipliée par le temps de réponse du système et
  • une majoration qui dépend de la hauteur de la zone dangereuse et de la hauteur du dispositif de protection. Cette majoration peut aller jusqu’à 1 200 mm.

Norme concernant les distances minimales dans le cas des machines

Norme Titre
EN ISO 13854 Sécurité des machines
Écartements minimaux pour prévenir les risques d’écrasement de parties du corps humain

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?