Dispositifs de protection réglables avec accès limité

Dispositifs de protection réglables avec accès limité

Les dispositifs de protection réglables sont utilisés lorsque l’on ne peut pas interdire totalement l’accès aux zones dangereuses. C’est le cas par exemple lors du perçage avec une perceuse ou avec une lame de scie circulaire. En fonction du type de travail, manuel ou automatique, ces dispositifs doivent pouvoir être réglés facilement et sans outil.

Le dispositif de protection doit pouvoir être réglé facilement afin d’éviter que le personnel opérateur le laisse en permanence en position grande ouverte en raison de la complexité du réglage. Le dispositif de protection ne doit pas être facilement démontable.

Norme pour dispositifs de protection réglables avec accès limité

En Europe, la norme EN 953 (ISO 14120) décrit essentiellement les exigences liées aux protecteurs.

Norme Titre
EN ISO 14120 Sécurité des machines
Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles