Les protecteurs fixes n’empêchent pas l’accès à une zone dangereuse d’une machine ; toutefois, les mouvements dangereux de la machine sont coupés lors de l’activation du dispositif de protection. De tels dispositifs de protection peuvent être, par exemple, des barrières immatérielles, des scanners, des tapis sensibles ou des dispositifs de commande bimanuelle.
Protecteurs fixes

Protection contre la (re)mise en marche intempestive d’une machine
Les dispositifs de commande bimanuelle empêchent les lésions sur les mains ou sur d’autres parties du corps. Le déclenchement de la fonction de la machine / de l’ordre de commande est uniquement possible grâce à l’utilisation des deux mains qui, avec cette procédure, se trouvent dans une position sécurisée.
Normes pour les protecteurs fixes
Norme | Titre |
---|---|
EN CEI 61496-1 | Sécurité des machines |
EN CEI 61496-2 | Sécurité des machines |
EN CEI 61496-3 | Sécurité des machines |
EN ISO 13855 | Sécurité des machines |
EN ISO 13851 | Sécurité des machines |
EN ISO 13856 -1/-2/-3 | Sécurité des machines – Dispositifs de protection sensibles à la pression |
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be