Les normes C sont des normes produits contenant les exigences détaillées pour des machines spéciales, avec renvois aux normes B. Deux institutions ont été mandatées pour élaborer ces normes : il s’agit du CENELEC pour les normes européennes et du CEN pour les directives électriques.
Vue d’ensemble des normes spécifiques à des produits (normes C)
Normes produits

Les principales normes C
Presses | |
---|---|
Sécurité des machines-outils – Presses – Partie 1 : Exigences générales de sécurité | EN ISO 16092-1 |
Sécurité des machines-outils – Presses – Partie 2 : Exigences de sécurité pour les presses mécaniques | EN ISO 16092-2 |
Sécurité des machines-outils – Presses – Partie 3 : Exigences de sécurité pour les presses hydrauliques | EN ISO 16092-3 |
Sécurité des machines-outils – Presses – Partie 4 : Exigences de sécurité pour les presses pneumatiques | EN ISO 16092-4 |
Presses plieuses hydrauliques | EN 12622 |
Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc | EN 289 |
Robots industriels | |
---|---|
Partie 1 Robots Partie 2 Système robotisé et intégration | EN ISO 10218-1/2 |
Robots collaboratifs | ISO TS 15066 |
Centres d’usinage | |
---|---|
Sécurité des machines-outils – Centres d’usinage, machines à fraiser, machines transfert – Partie 1 : Exigences de sécurité | EN ISO 16090-1 |
Matériel pour l’industrie textile | EN ISO 11111-1 à -7 |
Machines à bois | EN ISO 19085-1 à 17 |
Machines à laser | EN ISO 11553-1 à -3 |
Machines d’emballage | EN 415-1 à -10 |
---|
Machines à papier | |
---|---|
Sécurité des machines – Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines d’impression et de transformation du papier | EN 1010-1 à -5 |
Exigences de sécurité pour la conception et la construction de machines de fabrication et de finition du papier | EN 1034-1 à -16 |
Machines de thermoformage | EN 422, EN 12409 |
---|
Machines de tournage | EN ISO 23125 |
---|
Unités à mouler les métaux sous pression | EN 869 |
---|
Équipements de manutention mécanique des charges isolées | EN 619 |
---|
Portes et portails motorisés | EN 12453 |
---|
Chariots de manutention | EN ISO 3691-1 à 6 |
---|
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?