Des problèmes nous ont été rapportés à propos de la stabilité de la liaison USB et du PNOZmulti. Ils peuvent provenir d’une mauvaise synchronisation entre le matériel et le PNOZmulti (liée à l’utilisation du logiciel pilote USB standard qui est mis à disposition par le système d’exploitation Windows).
Mesures immédiates :
- Assurez-vous que vous utilisez un câble USB blindé professionnel dont la longueur peut atteindre 3 mètres. Plus il est court et mieux la liaison est protégée contre les influences extérieures.
- Retirez le câble USB de la prise puis rebranchez-le.
- Redémarrez le PNOZmulti Configurator.
- Redémarrez le système d’exploitation Windows.
Pour éviter ce problème, on recommande en principe d’utiliser la version 8.1.1 ou une version supérieure du PNOZmulti Configurator !