Quelles licences existe-t-il pour le PNOZmulti ?

Licences et versions
Pour pouvoir utiliser le PNOZmulti Configurator dans sa version intégrale, il vous faut une licence valable, en plus du progiciel. Sans licence, le PNOZmulti Configurator ne peut être exploité que dans la version démo. Il existe plusieurs licences pour des exigences diversifiées :

  • Licence de base : licence monoposte, établie pour un propriétaire (l’indication du nom de la société et du site / du projet est nécessaire).
  • Licence utilisateur : licence à prix réduit pour un poste de travail supplémentaire, établie pour le propriétaire d’une licence de base
  • Licence Lite : licence limitée aux appareils de base PNOZ m0p et PNOZmulti Mini pour une utilisation sur un poste de travail.
  • Licence multi-utilisateurs : licence multiposte, tarification en fonction du nombre de postes de travail (jusqu’à 25, jusqu’à 50, jusqu’à 100 et au-delà de 100).
  • Licence de projet : licence pour une exploitation du logiciel dans un cadre contractuel limité.
  • Mise à jour pour la licence de base / utilisateur / multi-utilisateurs / de projet : Licence à prix réduit pour le propriétaire d’une licence, pour passer à une nouvelle version du logiciel.
  • Licence limitée dans le temps : licence de base limitée à 2, 3 ou 4 mois.


Les types de licences sont disponibles en version intégrale ou en version de maintenance.

  • Version intégrale : dans la version intégrale, les fonctionnalités complètes d’une licence sont disponibles.
  • Version de maintenance : la version de maintenance d’une licence est adaptée à la maintenance. Elle offre uniquement des possibilités de traitement limitées.