Micro automates configurables

Logiciels pour micro automates configurables

Comment peut-on relier des signaux standard avec des signaux de sécurité ?

Relier des signaux standard avec des signaux de sécurité est seulement possible à partir de l’élément « ET » (fonction logique ET). Ici, on peut cocher la case « Configurer l’entrée de fonctions standard ». Un signal standard et un signal de sécurité sont traités dans cet élément. Il est possible de poursuivre le traitement du signal de sortie de sécurité.