Micro automates configurables

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini

Que représentent les entrées / sorties configurables sur les appareils de base du micro automate configurable PNOZmulti Mini ?

Les appareils de base PNOZmulti Mini disposent de 20 entrées de sécurité parmi lesquelles il est possible de configurer 8 entrées en tant que sorties pour les applications standard. En plus de 4 sorties statiques de sécurité et de 4 sorties statiques, configurables en tant que sorties pour les applications standard ou en tant que tests impulsionnels.

Pour chacune de ces entrées / sorties configurables, il est possible d’affecter la fonction souhaitée dans le PNOZmulti Configurator. Ainsi, les sorties standard sont par exemple adaptées aux messages transmis aux systèmes de commande maîtres.