Il s’agit d’une variante pour plage de températures étendue. La température ambiante possible s’étend de 0 - 60° C à -25 - 60° C. D’autre part, il existe une résistance par rapport à certains gaz toxiques et une autorisation temporaire de condensation.
Micro automates configurables
Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini
Que signifie la lettre T dans l’appareil de base PNOZ mm0p -T du système de commande configurable compact PNOZmulti Mini ?
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?