Micro automates configurables

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini

Est-il possible d’étendre le système de commande configurable compact PNOZmulti Mini avec des entrées et sorties de sécurité ?

Oui, néanmoins de manière très limitée et uniquement avec les appareils de base PNOZ mm0.1p/mm0.2p !

  • Entrées : le PNOZmulti Mini peut être étendu à partir des entrées décentralisées (PDP67).
  • Sorties : le PNOZmulti Mini peut par exemple être étendu avec l’extension de contacts PNOZ s22 de la famille de produits PNOZsigma. Cette famille de produits possède deux sorties relais commutables séparées l’une de l’autre avec chacune 3 contacts à fermeture. Il est également possible d’utiliser d’autres extensions de contacts de la famille de produits PNOZsigma. Exemple : PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11.