Micro automates configurables

Systèmes de sécurité configurables PNOZmulti

Comment puis-je employer les entrées / sorties virtuelles étendues à partir du bus de terrain ?

Tout d’abord, il faut passer la taille des entrées / sorties du module de bus de terrain de 24 à 128 dans la configuration matérielle. Ensuite, il est possible d’interroger le tableau 9 - segment 1 du Multi à partir du système de commande maître. Le manuel sur la communication décrit de manière détaillée les étapes nécessaires.