Micro automates configurables

Micro automates configurables PNOZmulti

Quels protocoles sont pris en charge par les interfaces Ethernet des micro automates configurables PNOZmulti (PNOZ m1p ETH, PNOZ mmc1p ETH, PNOZ m ES ETH) ?

Modbus TCP et TCP/IP sont pris en charge. L’appareil de base PNOZ m B1 du système de commande configurable PNOZmulti 2 est équipé de Modbus TCP.

Remarque : plusieurs systèmes de commande Siemens sont compatibles avec le protocole TCP/IP (dans la mesure où il existe une interface PROFINET). Par ailleurs, il est possible de réaliser une liaison sans module de bus de terrain supplémentaire.