Relais

Relais de sécurité PNOZ X

Existe-t-il un bloc logique de sécurité PNOZ avec une hauteur réduite ?

Oui, le relais de sécurité PNOZ X2.1 C dispose d’une hauteur de 80 mm. La hauteur « normale » se situe entre 94 et 101 mm en fonction des borniers de raccordement utilisés.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?