Relais

Relais de sécurité PNOZ X

Que signifie la lettre « C » à la fin de la désignation du relais de sécurité PNOZ ?

Dans la technique de raccordement des relais de sécurité PNOZsigma, PNOZ X et PNOZelog, il existe deux variantes. Les relais de sécurité disposent de borniers débrochables : bornier à ressorts push in ou bornier à vis. On distingue la variante avec le bornier à ressorts push in par la lettre « C » dans la désignation de l’appareil. Exemple : PNOZ s1 C.