Relais

Relais de sécurité PNOZsigma

Existe-t-il dans le cas des relais de sécurité PNOZsigma des extensions de contacts avec des sorties statiques ?

L’extension de contacts PNOZ s20 dispose de deux sorties statiques de sécurité et d’une sortie d’informations. Si les sorties statiques sont associées à un appareil de base, leur nombre peut augmenter : si max. dix sorties statiques sont nécessaires, l’extension de contacts PNOZ s20 peut alors être directement couplée à un appareil de base.

S’il faut davantage de sorties statiques de sécurité, l’extension de contacts PNOZ s7.1 commute entre elles. Cela permet d’augmenter le nombre de sorties statiques de manière presque illimitée.