Relais

Relais de sécurité PNOZsigma

Comment fonctionne la détection des courts-circuits ?

La détection des courts-circuits du relais de sécurité PNOZsigma fonctionne dans le premier circuit (S11-S12) avec le 24 V et dans le deuxième circuit avec le 0 V (S21-S22).