Automates programmables

Systèmes de commande PLC et systèmes d’entrées / sorties

Qu’est-ce qui fait la sécurité du SafetyBUS p et quels sont les types d’erreurs de transmission éventuelles ?

Le protocole a fait l’objet de mesures supplémentaires qui garantissent la détection de toutes les erreurs de transmission, sans exception. Parmi les erreurs de transmission, on peut trouver, par exemple, l’apparition de retards ou l’inversion de messages. Chaque erreur de transmission est prise en compte par les mesures de détection correspondantes.