Automates programmables

Systèmes de commande PLC et systèmes d’entrées / sorties

Comment peut-on réinitialiser le système de commande aux réglages d’usine ?

Réinitialisation aux paramètres d’usine : (procéder aux étapes suivantes en <10 s)

  • couper la tension du PSS
  • retirer la carte SD
  • mettre le PSS sous tension
  • appuyer sur le bouton-poussoir de réinitialisation > 5 s jusqu’à ce que la LED DIAG clignote
  • relâcher le bouton-poussoir de réinitialisation
  • appuyer sur le bouton-poussoir de réinitialisation
  • relâcher le bouton-poussoir de réinitialisation

Le système de commande dispose désormais des paramètres de base suivants :

  • Noms des appareils : PSS__
  • Adresse IP : 169.254.1.0 à 169.254.254.255 (mécanisme Auto-IP)
  • Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
    La carte SD peut être formatée à partir d’un PC.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?