Automates programmables

Systèmes de commande PLC et systèmes d’entrées / sorties

Comment remplacer un système de commande PSSuniversal par un autre système de commande ?

Lors du remplacement d’un système de commande PSSuniversal, il n’est pas absolument nécessaire d’effectuer une nouvelle identification de l’appareil à partir du logiciel d’ingénierie PAS4000. Les données d’identification et le projet du système PSSu existant peuvent être prises en charge sur l’appareil de remplacement par la réutilisation du support amovible présent avec les données d’identification et du projet de l’appareil de remplacement.

Conditions préalables :
Le système PSSu remplacé doit être dans son état initial au moment de la livraison ou une réinitialisation aux paramètres d’usine doit être exécutée avant le remplacement du système PSSu.
Procédure :

 

  1. Commuter le système PSSu présent à l’état STOP et retirer les connecteurs pour les tensions d’alimentation.
  2. Démonter le système PSSu présent.
  3. Retirer le support amovible de la tête de station du système PSSu présent et l’insérer dans l’appareil de remplacement.
  4. Monter l’appareil de remplacement.
  5. Insérer les connecteurs pour les tensions d’alimentation dans l’appareil de remplacement.
  6. Procéder de la manière suivante pour la prise en charge des données d’identification et du projet de l’appareil :
    • Appuyer sur le bouton-poussoir de réinitialisation sur la tête de station de l’appareil de remplacement pendant plus de 5 s
    • Exécuter l’action consciente de l’utilisateur pour l’identification de l’appareil :
    • relâcher le bouton-poussoir de réinitialisation – appuyer sur le bouton-poussoir de réinitialisation – relâcher le bouton-poussoir de réinitialisation
    • L’action consciente de l’utilisateur doit être exécutée en l’espace de 10 secondes, sinon la prise en charge est interrompue.
    • Après la prise en charge des données d’identification et du projet de l’appareil, le système PSSu remplacé est redémarré, sachant qu’il se comporte comme en cas de redémarrage / commande Reboot.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?