- Dans la configuration PNP, la charge est raccordée entre la sortie OSSD et GND.
- Dans la configuration NPN, la charge est raccordée entre le 24 V DC et l’élément de commutation de la sortie OSSD.
Quelle est la différence entre une configuration PNP et NPN ?
Barrières immatérielles de sécurité PSENopt
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?