Capteurs

Barrières immatérielles PSENopt

Quelle est la différence entre une configuration BCM et ACM ?

  • Dans le mode BCM, vous avez la possibilité de sélectionner à l’aide d’un stylet et de l’interface utilisateur à LED (émetteur / récepteur) parmi les paramètres / fonctions de base.
  • Dans le mode ACM, vous avez la possibilité de sélectionner à l’aide du logiciel sur PC PSENopt Configurator (uniquement pour le récepteur) parmi les fonctions / paramètres spécifiques. Pour la configuration par logiciel, l’adaptateur de programmation PSEN op Advanced Programming Adapter est nécessaire.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?