Capteurs

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Quelle est la différence entre la variante « 0.5 » et la variante « 1.0 » ?

  • 0.5 = force d’interverrouillage de 500 N
  • 1.0 = force d’interverrouillage de 1 kN