La différence principale est la commande de la validation de la bobine de la tige d’interverrouillage.
- Avec le PSEN sg1, une commande bipolaire par le 24 V et le 0 V était nécessaire.
- Avec le PSEN sg2, seul le 24 V est nécessaire.
Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles
La différence principale est la commande de la validation de la bobine de la tige d’interverrouillage.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be