Quelles interfaces de communication Ethernet sont disponibles dans le système d’automatismes PSS 4000 ?
Comment peuvent-être configurées dans le PAS4000 des interfaces de communication Ethernet ?
Établissement de la liaison d’interfaces de communication
Ethernet
Bus de terrain
Quelles interfaces de communication de bus de terrain sont disponibles dans le système d’automatismes PSS 4000 ?
Comment peuvent être configurées des liaisons de bus de terrain dans le PAS4000 ?
À partir de maintenant, le système d’automatismes PSS 4000 offre également une interface de l’appareil pour la communication avec les réseaux ProfiNET.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be