Tutoriels vidéos, système d’automatismes PSS 4000 : composants matériels et configuration matérielle

Représentation matérielle

De quels composants matériels est constitué le système d’automatismes PSS 4000 ?

Liaison au matériel

Comment dois-je procéder pour établir une liaison entre la plate-forme logicielle PAS4000 et le système de commande PSSuniversal PLC dans le système d’automatismes PSS 4000 ?

Mapping

Comment puis-je relier les variables de la mémoire image du PAS4000 avec les signaux matériels ?

Configuration matérielle

Comment peut-on configurer les différents composants matériels du système d’automatismes PSS 4000 dans le PAS4000 ?